Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9431 TL - 2,3106 TL | 21500 Stokta |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Black
|
1
|
||
10,0725 TL - 24,6778 TL | 22106 Stokta |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
White
|
1
|
||
2,1029 TL - 5,152 TL | 1030 Stokta |
M12
|
|
Black
|
1
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 66488 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
White
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Black
|
1
|
||
11,9861 TL - 29,366 TL | 500 Stokta |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grey
|
1
|
||
1,8189 TL - 4,4564 TL | 8000 Stokta |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grey
|
1
|
||
3,5116 TL - 8,6035 TL | 1228 Stokta |
7/16
|
|
Grey
|
1
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 1507 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Black
|
1
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 473 Stokta |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | 59180 Stokta |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grey
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | 2144011 Stokta |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
White
|
1
|
||
1,8189 TL - 4,4564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
1
|
||
0,3747 TL - 0,5828 TL | 112200 Stokta |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Black
|
1
|
||
47,502 TL - 73,892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Black
|
1
|
||
18,747 TL - 29,1621 TL | 850 Stokta |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Black
|
1
|
||
12,8934 TL - 20,0564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
1
|
||
50,895 TL - 79,17 TL | 170 Stokta |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Black
|
1
|
||
37,323 TL - 58,058 TL | 2805 Stokta |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Black
|
1
|
||
32,0653 TL - 49,8793 TL | 850 Stokta |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Black
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin