Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 84000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 547 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 3229 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 12195 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 118352 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 67453 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 4090 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 11200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 98000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 17880 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 680 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 79485 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 2075 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 1264 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 1470 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
| 442 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 4234 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 2165 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin