Menü Arama

Ferrit Manşonlar

Stokta

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
219 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Dış Yükseklik Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
1500 Stokta
135 Ω
95 Ω
2700 Stokta
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
65722 Stokta
250 Ω
28.57 mm
158 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
62 Ω
3.5 mm
37 Ω
2000 Stokta
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37 Ω
3.0 mm
15 Ω
4000 Stokta
58 Ω
34 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80 Ω
10.0 mm
53 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
119 Ω
84 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
109 Ω
61 Ω
162800 Stokta
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
198 Stokta
85 Ω
45 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
RRH-120-56-200 990 Stokta
175 Ω
20.0 mm
119 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160 Ω
98 Ω
96000 Stokta
42 Ω
21 Ω
  • / 11
Silindirik Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

RRH-95-50-190


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    95 Ω
  • Empedans 100 MHz
    135 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

RRH-95-50-160


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    72 Ω
  • Empedans 100 MHz
    114 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

RRH-35-12-70


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    54 Ω
  • Empedans 100 MHz
    84 Ω
  • Toplam Uzunluk
    7.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

RRH-285-138-286


Stok Seviyeleri
65722 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    158 Ω
  • Empedans 100 MHz
    250 Ω
  • Toplam Uzunluk
    28.57 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

RRH-35-13-40


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    29 Ω
  • Empedans 100 MHz
    48 Ω
  • Toplam Uzunluk
    4.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 0.8 mm 37 Ω 62 Ω K5B

RRH-35-8-35


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    37 Ω
  • Empedans 100 MHz
    62 Ω
  • Toplam Uzunluk
    3.5 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

RRH-48-23-64


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    43 Ω
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
  • Toplam Uzunluk
    6.35 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 6.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

RT-100-60-30


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    15 Ω
  • Empedans 100 MHz
    37 Ω
  • Toplam Uzunluk
    3.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 34 Ω 58 Ω K5B

RT-120-60-60


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    34 Ω
  • Empedans 100 MHz
    58 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 2.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

RRH-40-20-100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    53 Ω
  • Empedans 100 MHz
    80 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

RRH-50-15-110


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    84 Ω
  • Empedans 100 MHz
    119 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

RRH-100-70-100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    31 Ω
  • Empedans 100 MHz
    57 Ω
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

RRH-118-73-150


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    61 Ω
  • Empedans 100 MHz
    109 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

RRH-105-55-200


Stok Seviyeleri
162800 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    95 Ω
  • Empedans 100 MHz
    138 Ω
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8547900000
Silindirik Ferrit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

RRH-120-85-150


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    45 Ω
  • Empedans 100 MHz
    85 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

RRH-120-35-230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    210 Ω
  • Empedans 100 MHz
    328 Ω
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

RRH-120-56-200


Stok Seviyeleri
990 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    119 Ω
  • Empedans 100 MHz
    175 Ω
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Silindirik Ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

RRH-158-79-160


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    84 Ω
  • Empedans 100 MHz
    132 Ω
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    8504901100
Bölünmüş Ferrit 9.5 mm 98 Ω 160 Ω

RRC-17-9-28


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    98 Ω
  • Empedans 100 MHz
    160 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100
Toroid Ferrit 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

RT-65-43-60


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Empedans 25 MHz
    21 Ω
  • Empedans 100 MHz
    42 Ω
  • Ferrit Malzeme
    K5B
  • GTIP Numarası
    8504901100