A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Dış Yükseklik | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
|||
| 1317 Stokta |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
|||
| 8500 Stokta |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
|||
| 11000 Stokta |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
|||
| 6890 Stokta |
41 Ω
|
0.386 in
9.8 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
|||
| 480 Stokta |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
|||
| 498 Stokta |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
|||
| 1400 Stokta |
106 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
85 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
|||
| 1200 Stokta |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 Ω
|
|
31 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
59 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
42 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
|||
| 1984 Stokta |
170 Ω
|
|
105 Ω
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200 Ω
|
|
130 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
140 Ω
|
|
70 Ω
|
1.24 in
31.5 mm