Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
8,2747 TL - 8,2747 TL 17787 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 200 Stokta
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
7,9143 TL - 8,2192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 30000 Stokta
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 185850 Stokta
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
6,9931 TL - 8,6336 TL 11746 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
9.1 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.3 mm
13,113 TL - 13,113 TL 153874 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
12,9553 TL - 14,1329 TL 1337 Stokta
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
15,3111 TL - 16,6243 TL 9000 Stokta
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
12,8193 TL - 14,3142 TL 7725 Stokta
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL 53 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
26,6522 TL - 26,6522 TL 24991 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
26.4 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 5952 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 686976 Stokta
11.3 mm
10.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 790 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-1-01A

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
17787 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 8.5 mm 8.5 mm PA

460317

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.5 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
N/A 0.450 in

WS-SE-C-19A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2192 TL - 7,9143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNS-16-312-01B

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 11.3 mm 11.3 mm PA

460318

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
185850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Kare
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.3 mm
  • İç Yükseklik
    11.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
8,6336 TL - 6,9931 TL

Stok Seviyeleri
11746 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 11.1 mm PA66

WS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 4.3 mm 11.1 mm PA66

WS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-2-01A

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 13,113 TL

Stok Seviyeleri
153874 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-01A2-RT

Fiyat Aralığı
14,1329 TL - 12,9553 TL

Stok Seviyeleri
1337 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-19A2-RT

Fiyat Aralığı
16,6243 TL - 15,3111 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-S307-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-19A2-RT

Fiyat Aralığı
14,3142 TL - 12,8193 TL

Stok Seviyeleri
7725 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

WS-SR-4-19

Fiyat Aralığı
26,6522 TL - 26,6522 TL

Stok Seviyeleri
24991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
Kablo Salmastrası 26.4 mm 11.1 mm PA66

WS-SR-4-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 11.1 mm PA66 Natural

WSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

WS-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
5952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 11.3 mm PA66

WS-9-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
686976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm PA66 Natural

WS-SE-A-2-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm