Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
6,8552 TL - 6,8552 TL 77000 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.0 kg
2,3026 TL - 2,3026 TL 317312 Stokta
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.7 kg
1,6086 TL - 1,6086 TL 1678896 Stokta
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Natural
8.0 kg
8,9265 TL - 8,9265 TL 3037 Stokta
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
22.0 kg
3,5852 TL - 3,5852 TL 1000 Stokta
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
4,3844 TL - 4,3844 TL 14496 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Black
22.0 kg
4,3528 TL - 4,3528 TL 4243648 Stokta
6.35 mm
44.5 mm
190.0 mm
Natural
22.0 mm
1,924 TL - 1,924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Black
8.0 kg
3,7418 TL - 4,5253 TL 99987 Stokta
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 31260 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
2,1974 TL - 2,1974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
10,7245 TL - 10,7245 TL 24947 Stokta
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Black
22.0 kg
3,6694 TL - 3,6694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Natural
22.0 kg
1,3129 TL - 2,1095 TL 11133140 Stokta
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.0 kg
7,9908 TL - 7,9908 TL 2957 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natural
13.0 kg
16,2969 TL - 16,2969 TL 334020 Stokta
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Black
55.0 kg
6,8973 TL - 6,8973 TL 11464 Stokta
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
1,5141 TL - 1,5141 TL 12668877 Stokta
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 1900 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natural
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Yellow
18.1 kg
  • / 5
Kablo Bağı 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRAA-4-M

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
77000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    161.6 mm
Kablo Bağı 133.0 mm 23.0 mm PA Natural

WIT-50SA-1-01

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
317312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    23.0 mm
Kablo Bağı 2.5 mm 110.0 mm 25.0 mm PA66 Natural

461242

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
1678896 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Natural

461246

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
3037 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 Natural

WIT-18RA-4-01-M

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.75 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 Black

461263

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
14496 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 8.1 mm 190.0 mm 44.5 mm PA66 Natural

WITBH-50R

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
4243648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    190.0 mm
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA66 Black

461261

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 Natural

WIT-18R1A-4-01

Fiyat Aralığı
4,5253 TL - 3,7418 TL

Stok Seviyeleri
99987 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

462761

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
31260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm PA66 Natural

461243

Fiyat Aralığı
2,1974 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 Black

461265

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
24947 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 4.2 mm 205.0 mm 60.0 mm PA66 Natural

461244

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 109.0 mm 21.0 mm PA66 Natural

WIT-18RA-01

Fiyat Aralığı
2,1095 TL - 1,3129 TL

Stok Seviyeleri
11133140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    21.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    109.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30RRAA-12-M

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
2957 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    174.3 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 Black

461266

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
334020 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    122.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    55.0 kg
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 Natural

461245

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
11464 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm PA66 Natural

WIT-50SA-01

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
12668877 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    23.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

462699

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Yellow

CRTA-C1-19YL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm