Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
4,0268 TL - 4,0268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Black
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blue
18.1 kg
10,2302 TL - 10,2302 TL 22881832 Stokta
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 664398 Stokta
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL 30800 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
White
18.1 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL 1216 Stokta
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 72000 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Black
22.0 kg
18,7461 TL - 18,7461 TL 45000 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 3300 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
2,9335 TL - 2,9335 TL 194400 Stokta
4.7 mm
50.8 mm
225.4 mm
Natural
22.0 kg
4,1425 TL - 4,1425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Black
18.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 423300 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Black
8.0 kg
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
3,4696 TL - 3,4696 TL 89930 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
6,1823 TL - 6,1823 TL 126032 Stokta
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
5,0888 TL - 5,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 14595 Stokta
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Black
18.0 kg
10,0095 TL - 10,0095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Black
13.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 495596 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Black
18.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Black

462706

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Blue

CRTA-C1-19BL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 120.7 mm 25.4 mm PA66 Natural

WIT-30RAR1-2

Fiyat Aralığı
10,2302 TL - 10,2302 TL

Stok Seviyeleri
22881832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    120.7 mm
Kablo Bağı 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

462697

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
664398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA White

CRTA-C1-19WH

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

462695

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462700

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 146.0 mm 31.8 mm PA66 Natural

WIT-30LAR1-2

Fiyat Aralığı
18,7461 TL - 18,7461 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    146.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

462766

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
3300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 225.4 mm 50.8 mm PA66 Natural

WIT-50RLA-M

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
194400 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Black

461279

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Black

462703

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
423300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm PA66 Natural

WIT-50RLA-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

461260

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
89930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

462765

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
126032 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm PA66 Natural

WIT-50RLA-2

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    170.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Black

462705

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
14595 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 151.0 mm 37.0 mm PA Black

461278

Fiyat Aralığı
10,0095 TL - 10,0095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    37.0 mm
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Black

462707

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
495596 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm