These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1425 TL - 4,1425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 3300 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 14595 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 1900 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Yellow
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 423300 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 60696 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,0268 TL - 4,0268 TL | 30800 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
White
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
4,0268 TL - 4,0268 TL | 1216 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 72000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blue
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 35616 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Natural
|
|
||
10,2302 TL - 10,2302 TL | 22881832 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Green
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
18,7461 TL - 18,7461 TL | 45000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 196 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
3,3224 TL - 3,3224 TL | 49470 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin