Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,4535 TL - 17,4535 TL | 43578 Stokta |
M12
|
Natural
|
PP
|
||
7,6754 TL - 7,6754 TL | 458 Stokta |
M5
|
Natural
|
PVDF
|
||
3,9525 TL - 3,9525 TL | 301800 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
||
1,4286 TL - 1,4286 TL | 1000 Stokta |
N6
|
Natural
|
PA
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
PP
|
||
8,1169 TL - 8,1169 TL | 34083 Stokta |
M8
|
Natural
|
PP
|
||
161,603 TL - 161,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 77183 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 179 Stokta |
M12
|
Natural
|
PVDF
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 65586 Stokta |
M8
|
Natural
|
PVDF
|
||
8,6357 TL - 10,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PVDF
|
||
10,4826 TL - 10,4826 TL | 5264 Stokta |
M14
|
Natural
|
PA
|
||
1,1974 TL - 1,3921 TL | 544950 Stokta |
M3
|
Natural
|
PA
|
||
6,34 TL - 6,34 TL | 667728 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Natural
|
PA
|
||
29,4008 TL - 64,6427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PEEK
|
||
29,8875 TL - 65,7136 TL | 40428 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
37,8704 TL - 83,0425 TL | 324 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
20,818 TL - 20,818 TL | 250 Stokta |
M24
|
Natural
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin