Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,1624 TL - 5,1624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
PP
|
||
8,1169 TL - 8,1169 TL | 34083 Stokta |
M8
|
Natural
|
PP
|
||
1,4286 TL - 1,4286 TL | 1000 Stokta |
N6
|
Natural
|
PA
|
||
3,9525 TL - 3,9525 TL | 301800 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
||
7,6754 TL - 7,6754 TL | 458 Stokta |
M5
|
Natural
|
PVDF
|
||
29,4008 TL - 64,6427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PEEK
|
||
29,8875 TL - 65,7136 TL | 40428 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
161,603 TL - 161,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
37,8704 TL - 83,0425 TL | 324 Stokta |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 77183 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Natural
|
PA
|
||
20,818 TL - 20,818 TL | 250 Stokta |
M24
|
Natural
|
PA
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 25522 Stokta |
M12
|
Black
|
PA
|
||
5,5514 TL - 5,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PP
|
||
19,9769 TL - 19,9769 TL | 300 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
9,1157 TL - 9,1157 TL | 247518 Stokta |
M10
|
Black
|
PA
|
||
28,4273 TL - 71,8469 TL | 75 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
56,2508 TL - 56,2508 TL | 7164 Stokta |
M16
|
Natural
|
PVDF
|
||
1,8886 TL - 1,8886 TL | 4000 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin