Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
375968 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
1000 Stokta
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
6400 Stokta
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.7 mm
114.4 mm
305088 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
66500 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
14000 Stokta
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
1359820 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
38.1 mm
176477 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
50148 Stokta
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
1053 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.7 mm
114.4 mm
13260 Stokta
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
9595 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

RSFS-350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

RSFS-800


Stok Seviyeleri
375968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 83.8 mm PC

TCG1-3.300-23


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    83.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Yaylı Kilit 1.6 mm 10.7 mm Nylon 6/6

ACGE-01


Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    9.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 139.7 mm Nylon 6/6 Siyah

MPCGCN-550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

RSDC-400


Stok Seviyeleri
305088 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

RSDC-800


Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 5.0 mm 152.4 mm Nylon 6/6

RCGH-60


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    5.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    139.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

RSDC-500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

RSSHG-601-165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 2.2 mm 169.6 mm PC

TRCG-6.675


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    161.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    169.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 101.6 mm Nylon 6/6

RCG-2


Stok Seviyeleri
1359820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 63.5 mm Nylon 6/6

MPCG-250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

RCG-1


Stok Seviyeleri
176477 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

RN-350-2


Stok Seviyeleri
50148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

RSFS-300


Stok Seviyeleri
1053 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 139.7 mm Nylon 6/6

MPCG-550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 215.9 mm Nylon 6/6

RCG-4


Stok Seviyeleri
13260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    203.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    215.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

RSFS-250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

RSFS-600


Stok Seviyeleri
9595 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm