Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(152 Ürün grupları)
Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapaları, hortum uçlarını tapalayıp sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir. Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.
Orta kısımda bulunan dahili çekme kulağı, tapanın kolayca takılıp çıkarılmasına izin verdiğinden zahmetsiz bir seçenektir. Ayrıca, konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir. Tapalar sıkıca oturup güvenli bir sızdırmazlık sağladığından toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler. Böylece, dahili parçaları koruyarak üstün performans sağlar.
İnşaat, otomotiv ve tarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.
Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.
Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.
Series Code :SR5796
Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Kimyasal dirence sahip çeşitli maddeleri emer.Diş veya delikte kalıntı bırakmadıkları için geleneksel tapalardan daha güvenli, daha basit ve temizdir.Benzersiz tasarımı hızlı ve kolay montaj ve söküme izin verir. Malzeme: PP, PE; PP Renk: Yellow Seri Kodu: SR1004
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1079
Lip Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
They consist of a flexible, suction cup with a lip on the back side that allows them to be easily mounted onto a variety of objects.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass.
It features an attached metal or plastic hook making it ideal for mounting self-hanging displays, signage and merchandising in retail outlets.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Single Sided Suction Cup are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
This suction cup uses a push fit fixing method designed to be easily inserted into a mounting hole or socket on an object, creating a secure and stable fixing.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.
Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.
Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.
Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.
Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.
There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.
These knurled nuts have a conical design. They feature a knurled outer surface that ensures a secure grip, allowing them to be tightened and loosened quickly and easily without the use of tools. In addition, the textured pattern improves grip, eliminates slippage and ensures a solid hold.
The tapered design also provides greater pressure distribution, resulting in a more even and secure tightening. Its plastic material allows it to withstand repeated use exposed to various weather conditions and resist corrosion or rust. Common applications include electronics, automotive, industrial machinery and switchboards.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin