Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5802 - € 1,5239 | 35 Op voorraad |
PS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 2,3745 - € 5,5163 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 3,1166 - € 7,2304 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 11,279 - € 27,893 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Catch
|
4.173 in
106.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,0514 - € 7,1056 | 144 Op voorraad |
PA
|
Sluitplaat
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 3,5469 - € 7,8225 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 9,483 - € 19,915 | Vraag de levertijd aan hier |
PC
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 4,571 - € 9,599 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 5,832 - € 14,43 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 21,415 - € 37,492 | 539 Op voorraad |
PA
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 1,8995 - € 4,9865 | 140 Op voorraad |
PS
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 17,512 - € 36,775 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 11,442 - € 25,275 | 178 Op voorraad |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 9,928 - € 20,85 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 23,329 - € 48,992 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 14,096 - € 29,602 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 3,1418 - € 3,3156 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoor
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 3,2204 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 9,041 - € 23,219 | 4 Op voorraad |
POM
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 4,942 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoor
|
Schroefbevestiging
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan