Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond PVC UNF-schroefdraad Draadbescherming Eindkappen

 (3 productgroepen)


Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044