Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Container- en vrachtwagenverzegelingen Handslingers

 (6 productgroepen)


Aantrekverzegeling - getand

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

Volledig kunststof verzegelingen met een geribbelde riem die ideaal is voor het grijpen van gladde materialen.Laat bewijs van sabotage of inbraak zien.Gebruikt voor eenvoudige identificatie van leveringsgegevens om de efficiëntie te verbeteren. Materiaal: PP, , Polypropyleen Kleur: Blauw, Rood, Groen, Geel, Wit, Oranje Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Aantrekverzegeling - glad

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Trek verzegelingen vast met gladde riemen die een indicatieve verzegeling bieden die bewijs van sabotage van inbraak onthult voor een verscheidenheid aan toepassingen.Eenvoudig aan te brengen en aan te draaien tot een gewenste diameter.Er zijn verschillende soorten verzegelingen verkrijgbaar, waaronder die met langere labels en met een afscheurlip voor snelle en eenvoudige verwijdering. Materiaal: , Polypropyleen, PP Kleur: Oranje, Blauw, Rood, Wit, Groen, Geel, Zwart Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Boutverzegelingen

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
  • Has an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
  • ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Kabelverzegelingen - Metalen body

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Steel cable can only be removed using a tool.
  • Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5mm and above.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Blauw, Rood, Brons Serie: SRH0017, SRAluLock

Verzegelingen

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Onze veiligheidszegels bieden een manipulatieverzegeling voor plastic containers, plus bescherming tegen diefstal en besmetting.Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Materiaal: Staal, PP, HIPS Kleur: Oranje, Geel, Rood, Groen, Naturel, Wit, Blauw Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verzegelingen met vaste lengte - Kunststof

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

Een economische verzegeling met een vaste lengte. Ideaal voor het beveiligen van vrachtwagen- en containerdeuren.Verkrijgbaar in drie types, inclusief alle-plastic opties.Gebruiksvriendelijkheid Materiaal: , Polypropyleen Kleur: Blauw, Wit, Geel, Rood, Oranje, Groen Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023