Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Bij Essentra hebben we alle mogelijke bevestigingshardware voor PCB LED op voorraad. PCB is de Engelse afkorting van Printed Circuit Board, en LCD staat voor Light Emmiting Diode. In ons assortiment kunt u onder andere veel modellen LED houders, LED lichtbuizen en LED afstandhouders vinden. Wij hebben ook een groot assortiment PCB afstandhouders beschikbaar,evenals keramische isolatiekralen. Twijfelt u over de keuze van een product voor uw specifieke toepassing? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor deskundig advies!
These LED-houders zetten een T-1 3/4-led vast op een paneel. Ze zijn eenvoudig met de hand in een standaard paneel te klikken. Zodra de houder in het gat is geklikt, kan de LED worden vastgeklikt vanaf de achterkant van het paneel. Ze bieden een veilig en aantrekkelijk uiterlijk.
Deze LED-bevestigingen kunnen verticaal worden bevestigd, of in een hoek van 90. Ze zijn eenvoudig met de hand te bevestigen. Er zijn twee stijlen geschikt voor zowel T-1 als T-1 3/4 LED's
LED-lichtpijpen transporteren licht naar de gewenste plek voor kristalheldere verlichting. Gemaakt van doorzichtig polycarbonaat. Ze zijn verkrijgbaar in een vlakke of bolvormige vorm. Ze bieden ESD-bescherming door de printplaat te beschermen tegen potentieel contact.
Deze led-afstandhouders zijn verkrijgbaar in twee stijlen voor zowel een T-1 als T-1 3/4-led. Ze zorgen voor afstand tussen de LED en het plaatoppervlak. Ze minimaliseren ook verschuiving en hoogtevariatie, waardoor product uniformiteit en productiegemak gewaarborgd worden.
Serie: SRLEDS1E
Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan