Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc

 (92 Produse)


Amortizoare anti-vibrații

Antivibračné dorazy vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy, dostupné v rôznych kónických tvaroch a veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR6486

Bucşe conectoare pentru fibră optică

Návleky na optická vlákna jsou vyrobeny z černého termoplastu (TPE) a poskytují odlehčení a ochranu mikronových vláken při průchodu panely. Návlek pro 900 mikronové vlákno omezuje ohyb vlákna a zabraňuje signálovým ztrátám.

Bucșe din cauciuc

Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Cod Serie: SR6485

Burdufuri

Aceste burdufuri sunt utilizate în aplicații care necesită flexibilitate, etanșare și protecție. Sunt folosite pentru îmbinări și sunt disponibile pentru îmbinări duble. Proiectate să se extindă și să se contracte ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.

Pot fi folosite pentru dilatarea termică, vibrațiile, nealinierea și alte variabile care ar putea cauza stres sau deteriorarea pieselor legate. Acestea protejează aplicația de murdărie, praf, umiditate și alți poluanți, asigurând longevitate. Ele pot fi umplute cu unsoare pentru a asigura rulmenților de frecare lubrifiere pe termen lung.

Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu (care nu sunt incluse). Folosite în mod obișnuit în sectoarele auto, HVAC și de producție.

  • Se extind și se contractă ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.
  • Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu.
  • Folosite în sectoarele auto, HVAC și de producție.
Material: PVC, Cauciuc Cod Serie: SRR3692, SRR3691

Buşoane carcasă

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPR, TPE, Silicon Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 HB, UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Buşoane conice cu mâner

Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Buşoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.

Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.

Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.

  • Prezintă o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
  • Prezintă nervuri care asigură o potrivire strânsă la blocarea conductelor hidraulice, fără a le forța.
  • Forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare.
Material: EVA Culoare: Galben Cod Serie: SR6111

Buşon obturare pentru presetupe

Dopurile de obturare a cablurilor Push-in protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă protecție impermeabilă pentru deschiderile de rezervă. IP97-compliant Acceptă dimensiuni tipice metrice și PG. O soluție rapidă care creează un finisaj curat.

  • Potrivit pentru dimensiuni standard metrice și PG.
  • Conform cu IP67.
  • Clapetă de tragere pentru eliberare ușoară.
Material: Silicon Culoare: Negru Cod Serie: SR6275

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Galben, Natural, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bușoane de mascare cu inel

Șuruburile cu ochi mascat au o buclă la un capăt și sunt utilizate de obicei cu cârlige sau alte sisteme de agățare. Folosit ca soluție de agățare pentru acoperirea cu pulbere și vopsire. Siliconul conic asigură o etanșare strânsă a componentei, în timp ce o inserție filetată fixează elementul.

  • Un șurub cu inel este un tip de șurub cu o buclă la un capăt și este utilizat de obicei cu un cârlig sau cu alte sisteme de agățare. Sunt utilizate în mod obișnuit ca soluție de suspendare în timpul vopsirii cu pulbere, vopsirii, sablării și altor procese de tratare a suprafețelor.
  • Învelișul din silicon va proteja șurubul cu inel în timpul utilizării și va extinde ciclul de viață.
  • O alegere extrem de economică și durabilă.
Material: Silicon Culoare: Maro, Roșu, Mov, Verde, Alb, Galben, Portocaliu, Transparent, Roz Cod Serie: SRF0062

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane de mascare pentru piulițe sudabile

Piulițele de sudură de mascare sunt concepute pentru a acoperi și proteja piulițele de sudură filetate și nefiletate. Are o clapetă de tragere și dinți care prind firul. Poate rezista la temperaturi de până la +250 C.Piulițele de sudură au un filet și este esențial ca acest filet să nu fie acoperit cu pulbere sau prin tratament de suprafață. Gama noastră de bușoane de mascare cu tragere este special concepută pentru mascarea orificiilor drepte sau filetate și este ideală pentru mascarea piulițelor sudabile.Clapeta de tragere permite îndepărtarea rapidă și ușoară.Corpul dopului are dinți care prind filetul; acest lucru asigură o potrivire pozitivă care va menține în siguranță ansamblul de mascare. Material: Silicon Culoare: Roșu, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SRF0061

Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Bușoane de service furtunuri

Dopurile de service pentru furtunuri sunt utilizate pentru a astupa furtunurile hidraulice, în timpul întreținerii sau reparării în teren. Forma conică permite atașarea simplă la furtunuri de diferite dimensiuni. Ușor de instalat cu o simplă acțiune de introducere și răsucire.

  • Previne scurgerile de ulei sau substanțe chimice în timpul întreținerii și reparației.
  • Ideale pentru aplicații cu furtunuri și conducte rigide.
  • Nu sunt necesare unelte, trebuie doar să împingeți și să răsuciți.
  • Rezistente și reutilizabile.
  • Soluția perfectă pentru întreținerea pe teren.
Material: Cauciuc Culoare: Galben Cod Serie: SRF0071

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bușoane pentru șaibe de mascare

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Cabluri O-Ring și Kit de îmbinare a cablului O-Ring

O-Ring Cords and Splicing Kit este destinat să reducă nevoia de un număr mare de O-ring-uri. Se compune dintr-o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un cablu cu lățimea și lungimea corespunzătoare. Acesta previne scurgerile de lichid și gaz.Include o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă adezivă, un cuțit retractabil și un cablu.Potrivit pentru sigilarea oricărei aplicații personalizate și pentru prevenirea scurgerilor sau fluidelor.Utilizate în diverse sisteme hidraulice, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, auto, producție sau petrol și gaze. Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6153, SRV0072

Capac antipraf cu bucșă

Protiprachové krytky s prírubou zabezpečujú ochranu pre koncovky s priemerom 2,5 mm pred vplyvmi životného prostredia. Flexibilný materiál z čierneho termoplastického elastoméru (TPE) je v súlade s RoHS. Tento materiál je odolný a zabezpečuje priliehavé nasadenie.

Capac conic de mascare

Conurile de mascare pot fi utilizate ca dopuri sau capace. Forma conică le permite să se potrivească unei varietăți de diametre interioare și exterioare. Poate fi fixat cu cârlige pentru vopsea. Disponibil în silicon și EPDM.

  • Soluție versatilă de mascare, care poate fi utilizată ca bușon sau capac.
  • Design conic.
  • Opțiuni de materiale premium și economice.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Mov, Roșu, Natural, Ruginiu, Negru, Albastru, Verde, Maro, Galben Cod Serie: SR1075, SR1091

Capac protecție USB

Aceste capace de praf sunt concepute pentru a proteja porturile USB și RJ de praf, murdărie, reziduuri și umiditate, atunci când nu sunt utilizate. Rezistent la temperaturi de până la 150 C (302 F).

  • Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, resturilor și umezelii în componentele electrice.
  • Rezistă la temperaturi de până la 150 C ~ 302 F
  • Utilizate pentru aplicații inclusiv industria tehnologică și pentru acoperirea conectorilor de la imprimante, scanere și alte dispozitive electronice cu porturi USB.
Material: Nailon, Cauciuc siliconic, Plastic, EPDM Culoare: Negru, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRF0058

Capace conectoare fibră optică

Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

  • din 4