V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(21 sady výrobkov)
Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:
Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.
Skupina SR: SR6485
Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
Push-On Tilt Glides sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Navrhnuté na zabezpečenie mobility a stability nábytku a iných výrobkov. Je vybavený koncovým uzáverom rúrky pre čistý povrch. Má tiež guľový kĺb, ktorý umožňuje naklápanie.
Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.
M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.
The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
Konštrukčné rúrkové svorky sú navrhnuté na bezpečné a stabilné spoje. Sú k dispozícii v hliníkovom alebo oceľovom vyhotovení. Sú kompatibilné s rôznymi veľkosťami otvorov, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.
Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.
Available in a choice of thread sizes to suit your application.
Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.
Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.
The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.
Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku