Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3482 TL - 20,4533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Black
|
1
|
||
5,562 TL - 13,6269 TL | 43197 Stokta |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
White
|
1
|
||
2,3922 TL - 5,861 TL | 1150 Stokta |
M14
|
|
Black
|
1
|
||
2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Black
|
1
|
||
3,1226 TL - 7,6506 TL | 4500 Stokta |
1/4
|
|
Grey
|
1
|
||
0,9431 TL - 2,3106 TL | 96480 Stokta |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grey
|
1
|
||
11,0399 TL - 27,0477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grey
|
1
|
||
5,562 TL - 13,6269 TL | 4652 Stokta |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grey
|
1
|
||
8,3482 TL - 20,4533 TL | 244 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
6,3085 TL - 8,8319 TL | 7434 Stokta |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
White
|
1
|
||
1,8189 TL - 4,4564 TL | 166430 Stokta |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
White
|
1
|
||
5,562 TL - 13,6269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Black
|
1
|
||
10,0725 TL - 24,6778 TL | 2322 Stokta |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Black
|
1
|
||
10,0725 TL - 24,6778 TL | 11158 Stokta |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Grey
|
1
|
||
4,1847 TL - 10,2524 TL | 761 Stokta |
7/16
|
|
White
|
1
|
||
0,9431 TL - 2,3106 TL | 1466376 Stokta |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
White
|
1
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 7000 Stokta |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
White
|
1
|
||
4,1847 TL - 10,2524 TL | 7868 Stokta |
7/16
|
|
Black
|
1
|
||
11,0399 TL - 27,0477 TL | 2070 Stokta |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
1
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 27500 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grey
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin