Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d | H | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6819 - € 0,6819 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 2,3036 - € 2,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,2761 - € 0,6151 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 3,2495 - € 3,4326 | 794 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,8299 - € 0,8741 | 250 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,421 - € 0,421 | 780 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,656 - € 0,6911 | 399 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,2791 - € 0,6247 | 900 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,5888 | 499 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 2,4409 - € 2,5935 | 47 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 2,7308 - € 2,8681 | 78 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,5156 - € 0,5156 | 22559 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4549 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 1,8459 - € 1,9375 | 274 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 3,5394 - € 3,7225 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 1,431 - € 4,4212 | Vraag de levertijd aan hier |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
| € 0,482 - € 0,482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 6,4075 - € 6,4075 | 127 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 0,3768 - € 0,3768 | 9990 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
| € 3,5089 - € 3,692 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan