Menu Search

Gaffelkoppeling met bevestigingsclips

Op voorraad

Stalen gaffelverbindingen met borgclips zijn een type koppeling waarbij de bij elkaar passende onderdelen tussen de vorken passen en op hun plaats worden gehouden door borgclips. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee staven of assen, om trek- of lineaire stuwbewegingen mogelijk te maken.

De bevestigingsclip is een clip die vastklikt rond de basis van de gaffel, waardoor onbedoelde ontkoppeling wordt voorkomen en een nette, compacte montage ontstaat. Het staalmateriaal zorgt voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge krachten. Ook is het materiaal slijtvast en corrosiebestendig. Indien nodig kan de verbinding voor onderhoud worden gedemonteerd door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om componenten te onderzoeken, te smeren en te vervangen.

Wordt het meest gebruikt als koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders, aan de uiteinden van spanschroeven of voor staalkabels voor het spannen. Wordt gebruikt in sectoren als de bouw, de automobielindustrie en de productie.

  • De bevestigingsclip bestaat uit één onderdeel en voor de installatie of verwijdering is geen gereedschap nodig.
  • Staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie.
  • De koppeling kan worden verbroken voor onderhoud door het verwijderen van de bevestigingsclip voor inspectie, smering of vervanging van het component.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
94 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d3 Gaffel maat Draadsoort Draadtype d1 tol. H9 l1 ±0.5 Bestellen
€ 1,612 - € 2,479 Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
€ 1,377 - € 2,111 Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
€ 1,081 - € 1,663 Vraag de levertijd aan hier
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
€ 2,224 - € 3,417 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
€ 3,458 - € 5,324 Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
€ 2,203 - € 3,397 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
€ 1,928 - € 2,958 Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
€ 2,071 - € 3,182 Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
€ 3,264 - € 5,018 Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
€ 2,948 - € 4,539 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
€ 0,989 - € 1,52 Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
€ 1,03 - € 1,581 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
€ 1,459 - € 2,244 Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
€ 1,336 - € 2,06 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
€ 28,99 - € 41,41 Vraag de levertijd aan hier
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
€ 14,00 - € 20,00 Vraag de levertijd aan hier
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
€ 7,41 - € 10,58 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
€ 8,37 - € 11,95 Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
€ 25,97 - € 37,10 Vraag de levertijd aan hier
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
€ 46,74 - € 66,77 Vraag de levertijd aan hier
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
  • van 5
Gaffel met borgclips M8 8x16 16.0 Staal

20215583

Prijsbereik
€ 2,479 - € 1,612

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x16
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffel met borgclips M6 6x24 24.0 Staal

20215569

Prijsbereik
€ 2,111 - € 1,377

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    6x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M4 4x8 8.0 Staal

20215521

Prijsbereik
€ 1,663 - € 1,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    4x8
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 Staal

20215613

Prijsbereik
€ 3,417 - € 2,224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M12 12x24 24.0 Staal

20215668

Prijsbereik
€ 5,324 - € 3,458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 Staal

20215620

Prijsbereik
€ 3,397 - € 2,203

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M8 8x32 32.0 Staal

20215590

Prijsbereik
€ 2,958 - € 1,928

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x32
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M8 8x32 32.0 Staal

20215606

Prijsbereik
€ 3,182 - € 2,071

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x32
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M12 12x24 24.0 Staal

20215651

Prijsbereik
€ 5,018 - € 3,264

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M10 10x40 40.0 Staal

20215637

Prijsbereik
€ 4,539 - € 2,948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x40
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M6 6x12 12.0 Staal

20215552

Prijsbereik
€ 1,52 - € 0,989

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    6x12
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffel met borgclips M5 5x10 10.0 Staal

20215538

Prijsbereik
€ 1,581 - € 1,03

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    5x10
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffel met borgclips M8 8x16 16.0 Staal

20215576

Prijsbereik
€ 2,244 - € 1,459

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x16
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffel met borgclips M5 5x20 20.0 Staal

20215545

Prijsbereik
€ 2,06 - € 1,336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    5x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M12x1.25 12x48 48.0 RVS 303

20759933

Prijsbereik
€ 41,41 - € 28,99

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x48
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffel met borgclips M10x1.25 10x20 20.0 RVS 303

20759872

Prijsbereik
€ 20,00 - € 14,00

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M5 5x10 10.0 RVS 303

20759780

Prijsbereik
€ 10,58 - € 7,41

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    5x10
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffel met borgclips M6 6x12 12.0 RVS 303

20760007

Prijsbereik
€ 11,95 - € 8,37

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    6x12
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffel met borgclips M12x1.25 12x24 24.0 RVS 303

20760113

Prijsbereik
€ 37,10 - € 25,97

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M16 16x32 32.0 RVS 303

20760144

Prijsbereik
€ 66,77 - € 46,74

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x32
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0