Menu Search

We vonden 102 producttypes voor Bewegingscontrole

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bewegingscontrole


Kogelgewrichten - met platte ringen

Deze kogelgewrichten met platte ring worden gebruikt om twee items met elkaar te verbinden. Dit kogelgewrichtssysteem zorgt voor vloeiende en flexibele bewegingen in verschillende richtingen. De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.

Het kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage tijdens het verbinden van componenten voor flexibiliteit bij offsets.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Kogelgewicht biedt langdurige prestaties en een vloeiende werking door het beperken van wrijving en slijtage.
  • De platte ring kan worden vastgepakt door een sleutel voor een eenvoudige installatie.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Kogelmoeren met flens

Kogelmoeren met flens zijn een cruciaal onderdeel van kogelschroefassemblages. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Deze moeren hebben zoals de naam impliceert een flens, dit is een vlakke, van de moer uitstekende rand die extra steun biedt en zorgt voor een gemakkelijke installatie.

Wordt samen met kogelschroeven gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef terwijl deze ronddraait, wat resulteert in een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging. De flens biedt een krappe tolerantie, wat zorgt voor een minimale terugslag en een hoge precisie en nauwkeurigheid.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Bedenk dat wanneer de kogelmoer uit de meegeleverde mof wordt verwijderd, de kogellagers los kunnen raken waardoor de kogelmoer onbruikbaar wordt.

  • Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting.
  • Extreem duurzaam en beschikken over een zelfsmerend element.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, inclusief auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SRL1370

Kogelrollen - Eurokogel

Euro-kogelrollen zijn ideaal voor toepassingen zoals: afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Euro-kogelrollen zijn voorzien van een kogelpot van speciaal gehard staal met een vuilverwijderingsgat en een viltafdichting. Montage met Essentra bevestigings-clips.

Serie: SR6422

Kogelrollen - Laag profiel

Het Essentra assortiment van kogelrollen met een laag profiel, is voorzien van flensbevestiging en een gat voor vuilverwijdering. Ze zijn zelfsmerend, dus geen verder onderhoud nodig. Ze zijn verkrijgbaar met kogels in koolstofstaal, nylon en rvs.

Kogelrollen - Medium gebruik

Kogelrollen voor middelzwaar gebruik zijn corrosiebestendig en ontworpen met een gat voor vuilverwijdering en een afdichting van wolvilt voor maximale efficiëntie. Deze biedt een grote dragende kogel, die bevestigt is op vele kleine kogels in een halfronde kop.

Het heeft een groot steunvlak voor een grotere stabiliteit en kan worden gebruikt in afhandeling van vracht en bagage, transportbanden, goederenaanvoer in machines, schuifdeursystemen en machinetafels. Vaak gebruikt in zware industrieën zoals fabricage, automotive en verzending.

  • Materiaal: zinck, staal, RVS
  • Kleur: naturel

Kogelrollen - Mini

Minikogelrollen zijn geschikt voor toepassingen zoals meetapparatuur, als geleiders voor kleine lineaire bewegingen (bijv. in een kopieerapparaat), als kogelbanen in cleanrooms en voor minimechanismen. Ze hebben allemaal een roestvrij stalen schroefdraadsysteem en kunnen als met een platte of schuine bovenkant worden geleverd.

Serie: SR6421

Kogelrollen - Verend

Scharen, persen en spuitgietmachines zijn slechts enkele van de vele toepassingen, waarvoor open geladen kogelrollers kunnen worden gebruikt. Een pers kan bijvoorbeeld voorzien zijn van verende kogelrollen in de plaat om het aan- en afvoeren van werkstukken te vergemakkelijken. Als de pers geactiveerd wordt, worden de veren samengedrukt en zakken de kogels onder het oppervlak, waardoor het werkstuk op een stevige basis komt te staan. Als de druk wegvalt, komen de kogelmodules weer omhoog, zodat het werkstuk over de kogels kan worden weggerold en verwijderd.

Kogelrollen - Zwaar gebruik

Kogelrollen voor zwaar gebruik hebben een hoog laadvermogen en zijn gebouwd voor een lange levensduur. Ze zijn voorzien van een pakking en een vuilverwijderingsgat voor maximale efficiëntie en soepel rollen.

Serie: SR6454 ,SR6455

Kogelrollen - Zware belasting

Deze kogelrollen voor zware belasting zijn volgens precieze normen ontworpen en gefabriceerd. Wij bieden verschillende kogelgroottes aan met laadcapaciteiten van 35kg tot 1000kg. Alle modules voor zware belasting zijn anti-corrosief en zijn voorzien van een zwarte coating.

Kogelschroeven

Kogelschroeven zijn precisieonderdelen die in lineaire bewegingssystemen worden gebruikt om een roterende beweging efficiënt en accuraat om te zetten in een lineaire beweging. Ze bestaan uit een as (of moer) met schroefdraad en een stel geslepen precisiekogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer en verminderen zo de wrijving en slijtage die gebruikelijk is in schuivende bewegingssystemen.

Ze worden vaak gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, vooral in automotive-, ruimtevaart- en medische apparatuur. Afhankelijk van de diameter is er een assortiment kogelschroeven verkrijgbaar.

Let op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging.

  • Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen.
  • Zet roterende beweging om in lineaire beweging
  • Wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, vooral in de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Kunststof circlips

Deze kunststof circlips passen in groeven of boringen en bieden een veilige en betrouwbare grip op assen en andere cilindervormige voorwerpen, gaffels en gaffelpennen.

Biedt duurzaamheid, sterkte, corrosie- en slijtagebestendigheid. Naast lichtgewicht te zijn, is het perfect voor toepassingen die een lager gewicht vereisen.

Eenvoudig te installeren en verwijderen, biedt gemak en efficiëntie tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zoals automotive, industriële en elektronicatoepassingen.

  • Past in groeven en boringen, en biedt een stevige en betrouwbare grip op assen.
  • Biedt duurzaamheid, sterkte en corrosiebestendigheid.
  • Wordt gebruikt in automotive, industriële en elektronicatoepassingen.
Materiaal: POM Kleur: Zwart Serie: SRR3446

Lange centraal geflenste lineaire kogelbussen

Lange lineaire kogellagers met gecentreerde flens worden gebruikt in applicaties met een lineaire verplaatsing voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een gemakkelijke montage en de extra lengte zorgt voor een hogere belastbaarheid. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.

Met lage wrijving voor minder slijtage en bestand tegen zware lasten aangezien de kogellagers de last gelijkmatig over de lager verdelen; hierdoor wordt de spanningsconcentratie geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd. Met afdichtingen die de interne componenten van de lager tegen stof en vuil helpen beschermen.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Voorzien van afdichtingen die de interne componenten van de lager tevens beschermen tegen stof en vuil.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
  • De flens in het midden zorgt voor een eenvoudige montage en de toegenomen lengte biedt een groter laadvermogen.
Materiaal: Staal, RVS Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Lineaire dragers - Gesloten

Deze lineaire dragers met bus worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. De behuizing biedt een eenvoudige oplossing tijdens montage van deze drager op het bewegend deel in de toepassing.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Serie: SRL1751, SRL1750

Lineaire dragers met flens

Deze lineaire dragers met bus en flens worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om bewegende delen te begeleiden en ondersteunen. Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.

De aluminium behuizing houdt het gewicht laag terwijl de kogels van gehard staal binnenin de bus de last ondersteunen en beweging vereenvoudigen. Alleen te gebruiken op geharde lineaire assen.

De open lagerdragers dienen alleen voor gebruik met assteunrails. Bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Stalen kogelhouders kunnen echter worden voorzien voor hogere temperatuurtoepassingen tot +120C zonder eindafdichtingen. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Het bestaat uit een stalen lineaire bus binnen een geflenste aluminium behuizing om een groot bevestigingsoppervlak te bieden.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Houdt het gewicht laag, ondersteunt de last en zorgt voor een eenvoudige beweging.
Serie: SRL1756, SRL1755

Lineaire geleiderails

Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.

Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.

de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.

  • Gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting.
  • Opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Miniatuur lineaire rails

Deze miniatuur lineaire rails worden gebruikt om bewegende last te leiden en ondersteunen. Het levert vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in kleine systemen. Ze bestaan uit een funderingsrail, een schuifblok en een reeks rollende onderdelen. De basisrail is aan het machineframe vastgemaakt en de schuifblok schuift erlangs. De rolcomponenten, doorgaans kogellagers, ondersteunen het gewicht en verlagen de wrijving tussen de schuifblok en de basisrail.

Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Dit precisiesysteem moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.

De sledes worden op dummy blokken gemonteerd geleverd. Plaats de drager op de rails en ga vanaf de blok naar de rail om deze te installeren. Ze zijn vaak kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen, zoals wetenschappelijke toepassingen, medische apparatuur of fabricage van semigeleiders.

  • Is kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen.
  • Moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.
  • Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
Materiaal: RVS Serie: SRL1012, SRL1010

Miniatuur raildragers

Deze miniatuur raildragers zijn een compacte en veelzijdige oplossing voor het bereiken van precieze lineaire bewegingen in kleine toepassingen. Ze zijn perfect voor toepassingen die nauwkeurige plaatsing en vloeiende beweging vereisen in krappe ruimtes, of toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen, ze zijn namelijk gemaakt van rvs.

Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen. Deze rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten. Het is bestand tegen zware gewichten, corrosiebestendig en bestand tegen slijtage.

Dragers worden geleverd met een kunststof dummy rail. Deze moet worden gemonteerd door de dummy rail tegen het einde van de echte rail te plaatsen en deze van de ene naar de andere te schuiven. Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, farmaceutica, kleine automatiseringssystemen en optische uitrusting.

  • Deze beweegt vloeiend en heeft een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
  • Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
Materiaal: RVS Serie: SRL1012C, SRL1010

Naaldroller lineaire kooien

Naaldrolkooien zijn nauwkeurig ontworpen componenten die zorgen voor een soepele, wrijvingsarme lineaire beweging in toepassingen met een hoge belasting.

Vergeleken met standaard kogellagers bieden lineaire naaldlagerkooien een hoger draagvermogen per eenheidsgrootte. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.

Ze werken met een rail die rolt in plaats van glijdt, waardoor er minder energie verloren gaat en de efficiëntie toeneemt. Dankzij hun robuuste constructie worden scheefstand en doorbuiging voorkomen, wat resulteert in een stabiele beweging bij zware lasten.

  • Wordt vaak gebruikt om de bewegingsprecisie en gewichtsverdeling te verbeteren.
  • Doordat het enorme gewichten kan dragen, is het ideaal voor precisiemachines en robotsystemen.
Materiaal: Staal Serie: SRL1004

Neodymium magneten

Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat..

Serie: SR2332, SR2335

Open lineaire kogelbussen

Deze open lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Deze kogels staan in direct contact met de lineaire as, een cilindrische stang waar het lager langs schuift voor een lage frictie en een hoge belastbaarheid.

Doorgaans samen gebruikt met een assteunrail. Bestand tegen temperaturen van -20C tot +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
  • Doorgaans samen gebruikt met een asondersteuningsrail.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1710, SRL1707

Potmagneten

Potmagneten zijn ideaal voor gebruik in bevestigingstoepassingen zoals POS-displays, tentoonstellingen of in opspansystemen. Onze potmagneten zijn verkrijgbaar in talrijke formaten en bevestigingsstijlen.

Quadro dragers

Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.

Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.

Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.

  • Bereik nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
  • Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C.
Materiaal: Aluminium Serie: SRL1759, SRL1758

Roestvrije AISI 303/316 schachten

RVS AISI 303/316 assen worden gebruikt in sectoren waarin een hoge/zeer hoge corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid vereist zijn. Dit garandeert dat de assen bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden zoals een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën, hoge temperaturen en corroderende stoffen en uitstekend lasbaar zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast. Daardoor hebben deze assen een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud, wat resulteert in minder uitvaltijd en lagere totale operationele kosten.

In plaats van lineaire kogellagers moeten keramische lagers worden gebruikt. Geschikt voor toepassingen met zware lasten en hoge snelheden, en voor abrasieve omgevingen.

Het wordt gebruikt in röntgenapparatuur, papierverwerkende apparatuur, hardwareapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.

  • Kan een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën en corrosieve stoffen verdragen.
  • Gebruik keramische lagers in plaats van lineaire lagers met kogelbus.
  • Wordt gebruikt in röntgenapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Roestvrije circlips

Deze C-vormige rvs circlips worden gebruikt om lagers, tandwielen en andere componenten aan assen of in boringen te bevestigen en stevig vast te grijpen.

Het heeft een goede corrosiebestendigheid, duurzaamheid en sterkte, zodat het geschikt is voor gebruik in zware omstandigheden of wanneer vocht of chemicaliën aanwezig zijn.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen om montage en onderhoud eenvoudiger en efficiënter te maken. Het wordt vaak gebruikt in automotive-, industriële en productie-industrie.

  • Het bevestigt en grijpt lagers, tandwielen en andere componenten aan assen of in boringen vast.
  • Geschikt voor gebruik in zware omstandigheden of wanneer vocht of chemicaliën aanwezig zijn.
  • Wordt gebruikt in automotive-, industriële en productie-industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRR3447

Ronde riemschijven

Sterk en duurzaam materiaal, geschikt voor flexibele verbindingen tussen elementen en tal van andere technische producten. Geschikt voor het ophangen van klemmen, lagers, tandwielen, enz.

  • van 5