Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Moeren

 (13 productgroepen)


Kooimoeren

Kooimoeren worden aangebracht op vierkante gaten, die vaak worden aangetroffen op montagerails van apparatuurrekken. De combinatie van een vierkant gat en kooimoer wordt gebruikt in reksystemen, omdat dit een keuze tussen moeren en bouten mogelijk maakt; als de schroefdraad beschadigd is, kan de moer gemakkelijk worden vervangen omdat het plaatmetaal te dun is om om getapt te worden of in te rijgen. Ons assortiment is gemaakt van staal en verkrijgbaar in verschillende maten voor uw toepassing.

Serie: SR6227

Cilindrische stalen moeren

Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.

Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.

Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

  • De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert
  • Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie
  • Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Staal Serie: SRL1339

Dwarsmoeren

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Serie: SR1585

Koepelvormige moer - Metaal

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

T-moeren voor meubelmontage

T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.

Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.

Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.

  • Materiaal: staal
  • Kleur: naturel

Hulsmoeren

Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.

Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.

Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585

Kogelmoeren met flens

Kogelmoeren met flens zijn een cruciaal onderdeel van kogelschroefassemblages. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Deze moeren hebben zoals de naam impliceert een flens, dit is een vlakke, van de moer uitstekende rand die extra steun biedt en zorgt voor een gemakkelijke installatie.

Wordt samen met kogelschroeven gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef terwijl deze ronddraait, wat resulteert in een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging. De flens biedt een krappe tolerantie, wat zorgt voor een minimale terugslag en een hoge precisie en nauwkeurigheid.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Bedenk dat wanneer de kogelmoer uit de meegeleverde mof wordt verwijderd, de kogellagers los kunnen raken waardoor de kogelmoer onbruikbaar wordt.

  • Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting.
  • Extreem duurzaam en beschikken over een zelfsmerend element.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, inclusief auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SRL1370

Sluit- en Flensmoeren - Metaal

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Sluitmoeren - Overschuifbaar

Deze overschuifbare borgmoeren zijn ontworpen voor een snelle montage en stevige bevestiging om het draaien, afschuiven of loskomen van schroeven of bouten te vermijden. Het elimineert het tijdrovend op- en afdraaien op lange schroefdraad en het risico op breuk van de schroefdraad

Het is verzinkt voor corrosiebestendigheid en kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven. Het is geschikt voor gebruik buitenshuis en is zowel onderhoudsvrij als herbruikbaar. Het is 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.

Eenvoudig te installeren in krappe locaties en heeft geen speciale sleutel nodig. Open de borgmoer, plaats deze zoals gewenst en maak vast met een sleutel. Is daarnaast tevens bestand tegen temperaturen tot +150C. Wordt vaak gebruikt in bouw, steigerbouw, automive en mechanische toepassingen.

  • Het kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven.
  • Het is herbruikbaar en 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.
  • Het is bestand tegen temperaturen tot +150C.
Materiaal: Staal Serie: SR24520

Standaard zeskantmoeren - Metaal

Standaard zeskantmoeren zijn een van de meest voorkomende moeren en worden gebruikt met ankers, bouten, schroeven, stangen, draadeinden en op elk ander bevestigingsmiddel met schroefdraad.

Vierkante moeren

In dit assortiment gebruikt met draadspindels vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren, afhankelijk van uw behoeften: vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.

  • Bronzen vierkante moeren met open gat worden gebruikt wanneer een stevige en robuuste verbinding nodig is. Bieden stabiliteit en sterkte, waardoor ze geschikt zijn voor middelzware toepassingen. Met open gat geschrikt voor schroeven met inbuskop.
  • Messing vierkante moeren worden gebruikt in toepassingen met vrij lichte belasting. Ze zijn stevig en bestand tegen corrosie, vocht en andere factoren.
  • Vierkante stalen moeren worden gebruikt in toepassingen die trage rotatiesnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelingacties vereisen.
  • Vierkante stalen moeren met gat worden gebruikt in toepassingen met lage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelfuncties.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard vierkante zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Let op: Staal-op-staal contactvlakken zijn niet geschikt voor gemotoriseerde beweging.In dit assortiment vindt u vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, inclusief auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Verkrijgbaar als standaard vierkante moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Staal, Brons, Messing Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vleugel- en Vliegmoeren - Metalen Vleugelmoeren

Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering. Vliegmoeren in standaard metrische draad en verzinkt zacht staal.

Zeskantige stalen moeren

Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging.
  • Wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Materiaal: Staal Serie: SRL1338