Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Plast

 (106 sady výrobkov)


Chrániče Banjo

Krytky Banjo Union zabraňujú znečisteniu, poškodeniu a kontaminácii počas skladovania a prepravy. Rýchla a jednoduchá montáž. Vydrží teploty od -30C až po +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

DKO Zátky s uškom

Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

Dekoratívne krytky na skrutky

Ozdobné kryty skrutiek sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek. Poskytuje čistý vzhľad s dekoratívnym vzhľadom. Inštalácia je jednoduchá vďaka lepiacemu podkladu, ktorý sa bezpečne prichytí na hlavu skrutky. Dostupné v rôznych farbách. Používa sa v aplikáciách vrátane dizajnu nábytku a automobilov.

  • Sú určené na zakrytie odhalených hláv skrutiek a poskytujú dekoratívnejší a úhľadný vzhľad.
  • Máme ich v širokej ponuke až 16 farieb.
  • Používajú sa pri úkonoch ako je nábytok, skrine, kancelárske vybavenie a dokonca aj automobilový interiér.
Materiál: ABS Farba: Hliník, Tmavo hnedá (Wenge), Tmavý dub, Borovicová, Orechová, Mahagónová, Jaseňová, Buková, Čerešňová, Šedá, Čierna, Krémová, Biela, Svetlý dub, Mriežka Skupina SR: SR1600

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Guľové koncové krytky

Okrúhle guľové uzávery majú vynikajúcu pevnosť a pevné lisovanie na zlepšenie konštrukcie nohy. Ideálne pre nábytok; chráni pred poškodením a zároveň pôsobí ako estetický vrch alebo zakončenie.

  • Majú vysokú pevnosť a bezpečné zalisovanie.
  • Ideálne na nábytkárske, remeselné alebo architektonické projekty.
  • Môžu sa využiť aj ako dekoratívny top alebo zakončenie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1634

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Klzáky s klincom

Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.

Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.

  • Shape: Round
  • Colours: Woodtone, Grey, Brown and Natural.

Koncové krytky

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky Torx

Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.

  • Bezpečne sa nasadzujú na torx skrutky.
  • Zabraňujú manipulácii alebo neoprávnenému prístupu k spojovaciemu materiálu.
  • Používa sa pri úkonoch ako sú automobilové, priemyselné a elektronické zostavy.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela Skupina SR: SR1816

Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky montážneho otvoru

Krytky skrutiek sa nasadzujú na hornú časť skrutiek. Poskytuje čistý povrch a zároveň chráni pred prachom a poškodením. Používa sa s dyhovanými drevotrieskovými doskami.Navrhnuté tak, aby poskytovali zapracovaný a profesionálny vzhľad povrchu.Poskytujú precízne zapracovanie a chránia skrutky pred vniknutím prachu a nečistôt.Používajú sa na zakrytie odkrytých skrutiek na nábytku, skrinkách a v automobilovom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Slonovinová, Biela, Tmavohnedá, Strieborná farba, Krémová, Tíková, Svetlohnedá Skupina SR: , SR1612

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky na podložkách

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Krytky na skrutky Banjo

Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389

Krytky potrubia s podložkou

Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066

Krytky skrutiek s krížovou drážkou

Krytky skrutiek Pozidrive sú určené na zakrytie skrutiek a zabezpečenie čistého povrchu. Poskytuje tesné tesnenie, ktoré zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt. Jednoduchá inštalácia a demontáž pomocou lisovania.

  • Navrhnuté na zakrytie skrutiek Pozidriv (PH alebo PZ), ktoré poskytujú celistvý a ukončený vzhľad.
  • Zabraňujú prenikaniu prachu, nečistôt a iných nečistôt do zostavy.
  • Ideálne na použitie na úkony pri nábytku, spotrebičoch a elektroinštalácii.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Čokoládovo hnedá, Ílovo hnedá, Okrová hnedá, Šedá, Biela, Hnedá Skupina SR: SR1815

Krytky so závitom a tesnením

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná, Biela Skupina SR: SR1062, SRF0023

Kryty koncov rúrok

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

  • z/zo 5