Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund

 (152 Produktserier)


Packning för rund kabel

Rund ledningstätning med antingen EPDM-skum eller massiv EPDM-profil i en svart finish.

Serienummer: SR6487

Pluggar för metallplåt

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: PA66, PA Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Serienummer: SR2041

Pluggar med NPT-gänga

NPT-gängproppar används för att täta och skydda ändarna på BSP- och NPT-gängade rör och rördelar. Den robusta konstruktionen gör att de tål högt tryck, höga temperaturer och skador under lagring och transport. Den avsmalnande formen ger en tät, läckagefri passform över olika innerdiametrar.

  • Används för att försegla och skydda ändarna på BSP/NPT-gängade rör och kopplingar.
  • Den robusta utformningen gör att de tål högt tryck, temperatur, korrosion, smuts och skador under förvaring och transport.
  • Används i rörsystem, VVS, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Blå Serienummer: SR1114

Pluggar som lossas med sidoflik

Side Release Plugs ger säker och bekväm tätning för olika applikationer. Den sidomonterade mekanismen möjliggör snabb isättning och borttagning utan verktyg, vilket ger en tät försegling.

  • Lösgöringsmekanismen med sidoflik möjliggör enkel montering och demontering, vilket eliminerar behovet av ytterligare verktyg eller överdriven kraft.
  • Den mångsidiga utformningen av dessa pluggar gör dem lämpliga för olika tillämpningar i olika branscher.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1120

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

Push-On Tilt Glides är svängbara glidfästen med en fjäderinsats. Utformad för att ge rörlighet och stabilitet för möbler och andra produkter. Har ett ändlock för rör för en ren avslutning. Har också en kulled som skapar en tiltfunktion.

  • Används på möbler och andra produkter för stabilitet och rörlighet.
  • Den levereras i ett stycke för enklare installation.
  • I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Material: Stål Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Buffertar

Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5807

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Radialmuttrar

Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.

M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.

Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.

  • Material: zinklegering och stål
  • Färg: Natur


Serienummer: SR1585

Raka maskeringsslangar

Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.

  • En utmärkt maskeringslösning som passar över längre delar, där standardlock är för korta.
  • Levereras på rulle och kan kapas till önskad längd.
  • Anpassar sig till ojämnheter och kan återanvändas.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Ribbade rörskydd

Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1046

Runda glidfötter

Runda lastbärande glidskenor fungerar både som skyddsproppar och glidskenor. Idealiska för måttliga till tuffa tillämpningar Skyddar golvet mot repor och skador.

  • Används som skyddsplugg eller som aglid.
  • Utformad för att passa i änden av en slang eller ett rör.
  • Skydda golven från repor, skav och andra skador.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Färg: Svart Serienummer: SR1632

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Runda gängade insatser - metall

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Runda klotformade ändskydd

Runda kulhattar har utmärkt styrka och en solid presspassning för att förbättra benkonstruktionen. Perfekt för möbler; det skyddar mot skador samtidigt som det fungerar som en estetiskt tilltalande topp eller avslutning.

  • Det har hög hållfasthet och säker tryckmontering.
  • Perfekt för möbler, hantverk eller arkitekturprojekt.
  • Kan även användas som en dekorativ topp eller finial.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1634

Runda ogängade PA-distanser

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Runda ogängade POM-distanser

Runda ogängade distanser av POM (polyoximetylen) eller acetal, finns i olika storlekar och diametrar. Distanserna ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. POM har bättre värmeresistens, mer styvhet och lägre friktion jämfört med PA.

Runda ogängade PS-distanser

Våra distanser i PS (polystyren) finns i vitt och svart och i många olika storlekar. De har god isolation mot värme och el.

Runda ogängade PVC-distanser

Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.

Serienummer: SR2788

Runda ogängade metalldistanser

En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.

Runda rörinsatser

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Runda rörinsatser - kromfinish

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Räfflat skaft.
  • Lätt att föra in och hålla fast.
  • En prydlig avslutning
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562

Runda rörinsatser - metall

Runda insatser används för att avsluta rörformade produkter och ger ett rent och visuellt tilltalande utseende. Ger en bas som förebygger uppkomsten av repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.

  • Runda insatser används för att avsluta rörformiga produkter och ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende.
  • Ger en bas som förebygger uppkomsten av repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.
  • Snabb och enkel montering
Material: Stål Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1554

Runda rörinsatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Runda ändskydd - Standard

Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

  • av 7