Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Silicone Drukbevestiging

 (23 productgroepen)


Afdekappen voor inbusschroeven

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Afdichtpluggen

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bedekte tapse pluggen

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ontworpen voor een stevige passing door de bolle zijkanten.Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.Herbruikbaar vanwege het Materiaal en zonder de effectiviteit van de verzegeling te beïnvloeden. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Donkergroen, Lichtgroen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Donkerblauw, Transparant Serie: SR5751

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Carrosserie pluggen

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Materiaal: TPR, TPE, Silicone Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 HB, UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Carrosseriepluggen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Materiaal: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1765

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Hittebestendige ringkappen

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Hittebestendige ringpluggen

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Het heeft een geïntegreerde ring en plug waarmee ze als één item kunnen functioneren.Geschikt voor hoge temperaturen tot 250 graden Celsius.Gebruikt voor poedercoaten, verven, plateren, afdichten, automobielassemblage en elektronicaproductie. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Donkergroen, Geel, Roze, Paars, Rood Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Hittebestendige tapse pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Hittebestendige trekpluggen

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Kraagloze maskeerpluggen

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskeerpluggen

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.

  • Taps ontwerp.
  • Premium en goedkopere materiaalopties.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091

Maskerende slang voor rechte buizen

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.

  • Wordt op rol geleverd en kan op de gewenste lengte worden afgesneden.
  • Voegt zich naar onregelmatigheden en is herbruikbaar.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Maskerende sterslangen

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.

  • Flexibel en past gemakkelijk op krappe diameters.
  • Past over draadeinden, buiseinden zonder schroefdraad en onregelmatige vormen.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051

Push-in afdichtplug

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Materiaal: Silicone Kleur: Zwart Serie: SR6275

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: , SR1052, SR1095

USB-stofkap

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058

Voeten met drukbevestiging

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802