Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(25 productgroepen)
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Serie: SR5807
Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Serie: SR5795
Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Duimschroefknoppen met een T-greep kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de T-greep zorgt voor extra houvast.
Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.
Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.
Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.
Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.
Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.
Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.
Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.
Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.
U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan